- NIEUW
FSGA 78 NK-45 G1/4-AG FP80
Onderdeelnr.: 10.01.06.06351
Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken
Industriesegmenten: Hout
| Size | 78 |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Additional function suction cup | with flight pin 80 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Additional function suction cup | with flight pin 80 |
| H | 53 mm |
| dn | 0,7 mm |
| d2 | 54 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 21 mm |
| Z (Stroke) | 16 mm |
| Ds | 74 mm |
| Dmax(S) | 84,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Size | 78 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Suction force (-600mbar) | 137,4 N |
| Product family | FSGA |
| Workpiece radius min. (convex) | 100 mm |
| Pull-off force | 218 N |
| Volume | 75,58 cm³ |
| Weight | 71 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie