- NUOVO
FSGA 78 NK-45 G1/4-AG FP80
Numero articolo: 10.01.06.06351
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Industrie: Legno
| Misura | 78 |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Funzione supplementare ventosa | con pin flottante 80 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Funzione supplementare ventosa | con pin flottante 80 |
| H | 53 mm |
| dn | 0.7 mm |
| d2 | 54 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 21 mm |
| Z (freccia elastica) | 16 mm |
| Ds | 74 mm |
| Dmax(S) | 84.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Misura | 78 |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
| Forza di presa (-600 mbar) | 137.4 N |
| Famiglia di prodotti | FSGA |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 100 mm |
| Forza di strappo | 218 N |
| Volume | 75.58 cm³ |
| Peso | 71 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione