Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The bellows suction cup, available in various diameters, is optionally delivered with a glued sealing ring.

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

FSGA 78 NK-45 G1/4-AG FP80

Część nr.: 10.01.06.06351

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Drewno

Size78
Number of folds1.5
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Additional function suction cupwith flight pin 80
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Additional function suction cup with flight pin 80
H 53  mm
dn 0,7  mm
d2 54  mm
G1 G1/4"-M
LG1 11  mm
SW1 21  mm
Z (Stroke) 16  mm
Ds 74  mm
Dmax(S) 84,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Number of folds 1,5
Size 78
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Suction force (-600mbar) 137,4  N
Product family FSGA
Workpiece radius min. (convex) 100  mm
Pull-off force 218  N
Volume 75,58  cm³
Weight 71  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka