Schmalz

Instrucciones de pedido

La garra magnética SGM-SV-BY se suministra como producto listo para su conexión.

Repuestos disponibles: sensores de presencia de componentes y de estado de conmutación. Elementos de agarre con 4, 2 ó 0 dientes para la orientación y el guiado de la célula de la batería

Accesorios disponibles: sensores de presencia de componentes y de estado de conmutación. Elementos de agarre con 4, 2 ó 0 dientes para la orientación y el guiado de la célula de la batería

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SGM-SV 46 0 BY M5-IG

N° de artículo: 10.01.17.00753

Garra magnética (preparado p sensor)

Industrias: Automóvil | Batería

Tamaño46
Pasador guía0
EnchufeM5-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Modelo de ventosaGarras para batería
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
D 52  mm
d 46  mm
G1 M5-HE
G2 M6-HE
H 100  mm
X2 25  mm
X3 3,5  mm
Y1 18  mm
Y3 6,5  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Margen de presión (presión operativa) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Fuerza de retención 72  N
Fuerza de retención residual 0,5  N
Posición de instalación Cualquier
Válvula de mando Biestable
Temperatura de uso 5 ... 70 °C
Pasador guía 0
Peso 439  g
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta