Schmalz

주문 정보

The magnetic gripper SGM-SV-BY is delivered as a ready-to-connect product.

Available spare parts: sensors for part presence and switching state. Gripping elements with 4, 2 or 0 teeth for positioning and routing the battery cell

Available accessories: sensors for part presence and switching state. Gripping elements with 4, 2 or 0 teeth for positioning and routing the battery cell

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SGM-SV 46 0 BY M5-IG

부품 번호.: 10.01.17.00753

Magnetic gripper (prepared f sensor)

산업: 배터리 | 자동차

Size46
Guide pin0
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Suction cup typeBattery grippers
디자인 데이터
Design image
속성
D 52  mm
d 46  mm
G1 M5-F
G2 M6-F
H 100  mm
X2 25  mm
X3 3.5  mm
Y1 18  mm
Y3 6.5  mm
기술 데이터
속성
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.5 ... 6.0 bar
Holding force 72  N
Remaining holding force 0.5  N
Installation position Any
Control valve Bistable
Operating temperature 5 ... 70 °C
Guide pin 0
Weight 439  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동