Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa magnetica SGM-SV-BY viene fornita come prodotto finito per connessione.

Pezzi di ricambio disponibili: sensori per la presenza dei componenti e per lo stato di commutazione. Elementi di presa a 4, 2 o 0 denti per l'orientamento e la guida della cella della batteria.

Accessori disponibili: sensori per la presenza dei componenti e per lo stato di commutazione. Elementi di presa con 4, 2 o 0 denti per l'orientamento e la guida della cella della batteria

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SGM-SV 46 0 BY M5-IG

Numero articolo: 10.01.17.00753

Ventosa magnetica (prep p sensore)

Industrie: Automobilistico | Batterie

Misura46
Perno di guida0
Presa di correnteM5-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Tipo ventosaPinze di presa per batteria
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
D 52  mm
d 46  mm
G1 M5-IG
G2 M6-IG
H 100  mm
X2 25  mm
X3 3.5  mm
Y1 18  mm
Y3 6.5  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Forza di presa 72  N
Forza di presa rimanente 0.5  N
Posizione di installazione Qualsiasi
Valvola di controllo Bistabile
Temperatura d'intervento 5 ... 70 °C
Perno di guida 0
Peso 439  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello