SGM-SV 46 0 BY M5-IG
Réf. article: 10.01.17.00753
Préhenseur magnétique (préparation de capteur)
Secteurs : Automobile | Batterie
| Taille | 46 |
| Goupille de guidage | 0 |
| Prise | M5-F |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Type de ventouse | Préhenseurs batterie |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D | 52 mm |
| d | 46 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M6-F |
| H | 100 mm |
| X2 | 25 mm |
| X3 | 3,5 mm |
| Y1 | 18 mm |
| Y3 | 6,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Force de préhension | 72 N |
| Force de préhension restante | 0,5 N |
| Position d'installation | Tous |
| Vanne de commande | Bistable |
| Température de travail | 5 ... 70 °C |
| Goupille de guidage | 0 |
| Poids propre | 439 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation