Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

ZLW FL 650x450 SE O20KS 30T

N° de artículo: 10.01.22.07822

Pinza modular ligera para la (des)paletización de capas de piezas

Longitud L650 (mm)
Anchura B450 (mm)
DiseñoBorde recto
Tipo de materialEspuma O, A 20 mm, bolo
Disposición de las células de succiónTriángulo, 30 mm
Accesorios de formaColumna recta, Ø 60
Función adicional plano aspiranteVacuostato electrónico VSi
Peso5 (kg)
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 450  mm
B1 446  mm
d1 31,5  mm
d2 40  mm
d3 50  mm
d4 63  mm
d5 64  mm
d6 80  mm
H 55,7  mm
H1 153,4  mm
H2 20  mm
L 650  mm
L1 646  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Forma Con resorte amortiguador
Disposición de las células de succión Triángulo, 30 mm
Diseño Borde recto
Diámetro de la tobera 0,8  mm
Requerido Potencia de aspiración para pu = -0,2 bar 1450  l/min
El generador de vacío externo utilizado debe proporcionar como mínimo el volumen de aspiración especificado (en el racor de conexión de vacío de la ZLW) con un vacío de -0,2 bar.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta