ZLW FL 650x450 SE O20KS 30T
Onderdeelnr.: 10.01.22.07822
Modulaire lichtgewicht grijper voor het (de)palletiseren van werkstuklagen
Length L | 650 (mm) |
Width B | 450 (mm) |
Version | Straight edge |
Material type | Schuim O, H 20 mm, kegel |
Arrangement suction cells | Triangle, 30 mm |
Shape fittings | Pillar straight, Ø 60 |
Additional function area gripper | Vacuum switch VSi |
Weight | 5 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 450 mm |
B1 | 446 mm |
d1 | 31,5 mm |
d2 | 40 mm |
d3 | 50 mm |
d4 | 63 mm |
d5 | 64 mm |
d6 | 80 mm |
H | 55,7 mm |
H1 | 153,4 mm |
H2 | 20 mm |
L | 650 mm |
L1 | 646 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Shape | Spring-mounted |
Arrangement suction cells | Triangle, 30 mm |
Version | Straight edge |
Nozzle diameter | 0,8 mm |
Required Suction power for pu = -0.2 bar | 1.450 l/min |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie