ZLW FL 650x450 SE O20KS 30T
Réf. article: 10.01.22.07822
Pince modulaire légère pour la (dé)palettisation de couches de pièces
Longueur L | 650 (mm) |
Largeur B | 450 (mm) |
Modèle | Bord droit |
Type de matière | Mousse O, H 20 mm, cone |
Arrangement des cellules d'aspiration | Triangle, 30 mm |
Raccords de forme | Montant droit, Ø 60 |
Fonction supplémentaire préhenseur de surface | Pressostat et vacuostat VSi |
Poids propre | 5 (kg) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 450 mm |
B1 | 446 mm |
d1 | 31,5 mm |
d2 | 40 mm |
d3 | 50 mm |
d4 | 63 mm |
d5 | 64 mm |
d6 | 80 mm |
H | 55,7 mm |
H1 | 153,4 mm |
H2 | 20 mm |
L | 650 mm |
L1 | 646 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Forme | Monté sur ressort |
Arrangement des cellules d'aspiration | Triangle, 30 mm |
Modèle | Bord droit |
Diamètre de la buse | 0,8 mm |
Puissance d'aspiration requise pour pu = -0,2 bar | 1 450 l/min |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation