ZLW RD 450x350 RE SPB2 40 45T
N° de artículo: 10.01.22.07828
Pinza modular ligera para la (des)paletización de capas de piezas
Longitud L | 450 (mm) |
Anchura B | 350 (mm) |
Diseño | Borde redondo |
Disposición de las células de succión | Triángulo, 45 mm |
Función adicional plano aspirante | Vacuostato electrónico VSi |
Peso | 6.301 (kg) |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
B | 350 mm |
B1 | 316 mm |
d1 | 31,5 mm |
d2 | 40 mm |
d3 | 50 mm |
d4 | 63 mm |
d5 | 64 mm |
d6 | 80 mm |
H | 82,9 mm |
H1 | 195,7 mm |
H2 | 47,2 mm |
H3 | 118,4 mm |
L | 450 mm |
L1 | 448 mm |
Z (Recorrido) | 20 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Forma | Estabilidad propia |
Disposición de las células de succión | Triángulo, 45 mm |
Diseño | Borde redondo |
Diámetro de la tobera | 1,2 mm |
Capacidad de aspiración (máx.) | 870 l/min |
Consumo de aire aspiración | 395 l/min |
Diseño generador de vacío | 1 batería de eyectores, válvula integrada |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación