Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

ZLW RD 450x350 RE SPB2 40 45T

부품 번호.: 10.01.22.07828

Modular lightweight gripper for (de)palletizing workpiece layers

Length L450 (mm)
Width B350 (mm)
VersionRound edge
Arrangement suction cellsTriangle, 45 mm
Additional function area gripperVacuum switch VSi
Weight6.301 (kg)
디자인 데이터
Design image
속성
B 350  mm
B1 316  mm
d1 31.5  mm
d2 40  mm
d3 50  mm
d4 63  mm
d5 64  mm
d6 80  mm
H 82.9  mm
H1 195.7  mm
H2 47.2  mm
H3 118.4  mm
L 450  mm
L1 448  mm
Z (Stroke) 20  mm
기술 데이터
속성
Shape Rigid
Arrangement suction cells Triangle, 45 mm
Version Round edge
Nozzle diameter 1.2  mm
Suction rate (max.) 870  l/min
Air consumption suction 395  l/min
Design vacuum generator 1 ejector block, integrated valve
The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the vacuum connection piece of the ZLW) at a vacuum of -0.2 bar.
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동