ZLW RD 450x350 RE SPB2 40 45T
Numero articolo: 10.01.22.07828
Pinza modulare leggera per la (de)pallettizzazione di strati di pezzi
Lunghezza L | 450 (mm) |
Larghezza B | 350 (mm) |
Modello | Bordo tondo |
Disposizione celle di aspirazione | Triangolo, 45 mm |
Funzione supplementare di una presa ad area | Vacuostato VSi |
Peso | 6.301 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 350 mm |
B1 | 316 mm |
d1 | 31.5 mm |
d2 | 40 mm |
d3 | 50 mm |
d4 | 63 mm |
d5 | 64 mm |
d6 | 80 mm |
H | 82.9 mm |
H1 | 195.7 mm |
H2 | 47.2 mm |
H3 | 118.4 mm |
L | 450 mm |
L1 | 448 mm |
Z (freccia elastica) | 20 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Forma | Stabilità instrinseca |
Disposizione celle di aspirazione | Triangolo, 45 mm |
Modello | Bordo tondo |
Diametro dell'ugello | 1.2 mm |
Capacità di aspirazione (max.) | 870 l/min |
Consumo d'aria in aspirazione | 395 l/min |
Generatore di vuoto di design | 1 batteria eiettore, valvola integrata |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione