ZLW RD 450x350 RE SPB2 40 45T
Osanro: 10.01.22.07828
Modular lightweight gripper for (de)palletizing workpiece layers
Length L | 450 (mm) |
Width B | 350 (mm) |
Version | Round edge |
Arrangement suction cells | Triangle, 45 mm |
Additional function area gripper | Vacuum switch VSi |
Weight | 6.301 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 350 mm |
B1 | 316 mm |
d1 | 31,5 mm |
d2 | 40 mm |
d3 | 50 mm |
d4 | 63 mm |
d5 | 64 mm |
d6 | 80 mm |
H | 82,9 mm |
H1 | 195,7 mm |
H2 | 47,2 mm |
H3 | 118,4 mm |
L | 450 mm |
L1 | 448 mm |
Z (Stroke) | 20 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Shape | Rigid |
Arrangement suction cells | Triangle, 45 mm |
Version | Round edge |
Nozzle diameter | 1,2 mm |
Suction rate (max.) | 870 l/min |
Air consumption suction | 395 l/min |
Design vacuum generator | 1 ejector block, integrated valve |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi