Elevador de tubo de vacío JumboFlex con ergonómico manejo con una sola mano para la alimentación rápida de máquinas de mecanizado de madera con CNC
La carga y descarga de piezas de muebles con dimensiones de hasta 2 x 3 metros (longitud x anchura) y distintas clases de pesos en un centro de fabricación con CNC exigía antes de la adquisición del sistema de manipulación de Schmalz todo el esfuerzo corporal de los empleados. En la mayoría de los casos, este trabajo nada ergonómico era realizado por dos empleados.
El elevador de tubo de vacío JumboFlex en combinación con la pluma giratoria de columna SK permite unas rápidas y eficientes carga y descarga de centros de producción CNC gracias a su manejo ergonómico con una sola mano. La carga y descarga racionales mediante una sola persona reducen los costes de personal y cuidan de la salud de los empleados. La empresa se ha visto especialmente impresionada por el hecho de que las bajas por enfermedad de los empleados se han reducido notablemente con el uso del elevador de tubo de vacío, que ha sido muy positivamente recibido por el personal.
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.