진공 튜브 리프터 점보플렉스
- 빠른 동작 시퀀스를위한 인체 공학적 한 손 조작을위한 JumboFlex
- 구성 가능한 리프팅 유닛, 작업자 핸들, 진공 그리퍼 및 진공 발생기
- 업/다운 제어를 위한 직관적인 2버튼 컨트롤, 요청 시 검증된 1버튼 컨트롤도 사용 가능
- 최대 50kg의 공작물 용
카테고리 표시
지금 구성하기
Schmalz 핸들링 시스템을 구매하기 전에는 CNC 생산 센터에서 최대 2 x 3미터(길이 x 너비) 및 다양한 중량 등급의 가구 부품을 싣고 내리는 작업에 직원들의 완전한 육체적 노력이 필요했습니다. 이 인체공학적 작업은 일반적으로 두 명의 직원이 수행해야 했습니다.
진공관 리프터 JumboFlex와 기둥 장착 선회 크레인 SK는 인체공학적인 한 손 조작 덕분에 CNC 머시닝 센터의 빠르고 효율적인 로딩 및 언로딩을 가능하게 합니다. 한 사람의 효율적인 승하차로 인건비를 절감하고 직원의 건강을 보호합니다. 특히 진공관 리프터 덕분에 직원들의 병가가 눈에 띄게 줄어들었고, 직원들에게 큰 호응을 얻었다는 점에서 회사는 깊은 인상을 받았습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.