Tube de levage JumboFlex à commande ergonomique d’une main pour le chargement rapide de machines d’usinage du bois à commande CNC
Avant l'acquisition du système de manipulation de Schmalz, les collaborateurs devaient fournir d'énormes efforts physiques pour charger et décharger sur un centre de fabrication CNC les parties de meubles de différents poids et mesurant jusqu'à 2 x 3 mètres (longueur x largeur). Il fallait en général deux collaborateurs pour réaliser ce travail, qui était loin d'être ergonomique.
Le tube de levage par le vide JumboFlex en liaison avec la potence pivotante sur colonne SK permet, de par sa commande ergonomique d'une seule main, un chargement et un déchargement rapides et efficaces du centre d'usinage CNC. Le chargement et le déchargement rationnels par une seule personne réduisent les coûts de personnel et préservent la santé des employés. La société a été particulièrement impressionnée par le fait que, grâce au tube de levage par le vide, les jours de maladie des employés ont pu être considérablement réduits ; le dispositif a été accueilli très favorablement par ces derniers.
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.