SIEB 14x2 A2 0.415/0.22
N° de artículo: 10.02.02.03377
La pantalla protege el sistema de vacío de la contaminación
Diámetro exterior D | 14 (mm) |
Longitud L | 2 (mm) |
Material | Acero inoxidable austenítico |
Tamaño de malla | 0.415 (mm) |
Diámetro del alambre | 0.22 (mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
Atributo | Valor |
---|---|
L | 2 mm |
Documentación
Documentación