Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SIEB 14x2 A2 0.415/0.22

Osanro: 10.02.02.03377

Screen protects the vacuum system from contamination

Outside diameter D14 (mm)
Length L2 (mm)
MaterialAustenitic stainless steel
Mesh size0.415 (mm)
Wire diameter0.22 (mm)
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
L 2  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin