Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SIEB 14x2 A2 0.415/0.22

Číslo dílu.: 10.02.02.03377

Screen protects the vacuum system from contamination

Outside diameter D14 (mm)
Length L2 (mm)
MaterialAustenitic stainless steel
Mesh size0.415 (mm)
Wire diameter0.22 (mm)
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
L 2  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku