Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SIEB 14x2 A2 0.415/0.22

Część nr.: 10.02.02.03377

Screen

Outside diameter D14 (mm)
Length L2 (mm)
MaterialAustenitic stainless steel
Mesh size0.415 (mm)
Wire diameter0.22 (mm)
Dane projektowe
Atrybut Wartość
L 2  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka