Schmalz

Sistemas de planos aspirantes FQE

Flexible, rápido y eficaz.

Plano aspirante universal configurable con generación de vacío integrada o externa para la manipulación de piezas de trabajo, por ejemplo en intralogística.

Consultas de productos

El innovador diseño del producto según la norma ISO TS 15066 permite el funcionamiento con MRK

Construcción modular ligera para un bajo peso y por lo tanto una mayor carga efectiva

Generación de vacío integrada y eficiente en términos de energía para reducir los costos de operación

Válvulas de control integradas para tiempos de ciclo y contornos de interferencia mínimos

El diseño de la garra flexible permite una amplia gama de aplicaciones

Su configuración individual

Los sistemas de planos aspirantes FQE ofrecen la flexibilidad de personalizar todos los parámetros importantes según sus necesidades. Gracias a los innovadores configuradores, nuestro personal de ventas puede crear una solución a medida para usted en un abrir y cerrar de ojos.

Además de una oferta para su producto individual, también recibirá un modelo CAD.

Solicite ahora su configuración personal y póngase en contacto con nosotros.

Solicitud de configuración
Sistema modular

IMG1:

(1) Conexión de la bridauss

(2) Conexión de vacío

(3)  Bandeja de succión

(4) Placa de succión

 

IMG2:

(1) Conexión de la brida

(2) Cubierta del silenciador

(3) ecoPump SEP

(4) Bandeja de rescate

(5) Aislamiento acústico

(6) Placa de succión (reemplazable)

(7) Conector multipolar

(8) Interruptor de vacío VSI opcional

Información sobre pedidos

Código del producto

Al igual que el número de artículo, el código de producto sirve en Schmalz para identificar de forma unívoca las configuraciones de producto. El código de producto se encuentra en la etiqueta del producto o en la oferta o el pedido. ¿Tiene preguntas sobre su producto o desea volver a pedir una configuración? Entonces tenga a mano este código cuando se ponga en contacto con Schmalz.

FQE
XB
120
60
SPB220F
ABC00001C
Nombrar
Código Modelo
FQE FQE
Tipo de garra
Código Modelo
Xb Integrado, generación de vacío neumática, posibilidad de control mediante válvulas externas
RXb Garra lista para su conexión con generación de vacío neumática integrada para adaptarse al robot. Puede controlarse mediante válvulas externas
Xc Generación neumática de vacío integrada, con válvulas de mando integradas
RXc Garra lista para su conexión con generación de vacío neumática integrada para adaptarse al robot. Incluye válvulas integradas para el control
M Para generador de vacío externo
RM Garra lista para su conexión para generador de vacío externo para adaptarse al robot
Longitud en mm
Código Modelo
Número Longitud de la garra
Anchura en mm
Código Modelo
Número Anchura de la garra
Elemento de hermetizado y filtro*
Código Modelo
SPB220F Tipo de ventosa + diámetro + filtro
O10 Designación esponja + filtro

* Las ventosas o esponja indicados son ejemplos. Otras variantes disponibles

Código de configuración
Código Modelo
ABC00001C Código de configuración individual

Instrucciones de pedido

Denominación

Variante Tipo
FQE FQE

 

Tipo de garre

Variante Tipo
Xb Generación de vacío neumática integrada, posibilidad de control mediante válvulas externas
Xc Generación de vacío neumática integrada, con válvulas de control
M Conexión para vacío externo

 

Magnitud

Variante Tipo Elemento de hermetizado (con resistencia al flujo)
120x60 120 x 60 mm

Placa hermetizante (SW50)

Ventosa push-in (SW80)

Ventosa roscada (SW80, SW60)
220x80 220 x 80 mm

Placa hermetizante (SW100, SW130)

Ventosa push-in (SW100, SW130)

Ventosa roscada (SW100, SW130)
300x130 300 x 130 mm

Placa hermetizante (SW80, SW100)

Ventosa push-in (SW80, SW100)

Ventosa roscada (SW100, SW130)

 

Elemento de hermetizado

Variante Tipo  
AA O10 Placa hermetizante
AB O20 Placa hermetizante
AC N10 Placa hermetizante
AD N20 Placa hermetizante
AE O10O10 Placa hermetizante
AF O10N10 Placa hermetizante
AG O10S05 Placa hermetizante
AH O10O10F Placa hermetizante
AJ O10N10F Placa hermetizante
AK O10S05F Placa hermetizante
AL N10SU Placa hermetizante
AR N10SU-ESD Placa hermetizante
AM SPB2 20 SI-40 Ventosa push-in
AN SPB2 20 SI-40 Ventosa con filtro
AS SPB2 40 SI-55 Ventosa
AT SPB2 40 SI-55 Ventosa con filtro
AU SAB2 20 NBR-60 Ventosa
AV SAB2 20 NBR-60 Ventosa con filtro
AW SAB2 20 HT1-60 Ventosa
AZ SAB2 20 HT1-60 Ventosa con filtro
AP

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Ventosa roscada
AQ

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Ventosa roscada con filtro

 

Resistencia al flujo

Variante Tipo Elemento de sellado compatible (dimensiones)
21 SW50 Placa hermetizante (120x60)
22 SW60 Ventosa roscada (120x60 | 300x130)
23 SW80

Placa hermetizante (300x130)

Ventosa push-in (120x60 | 300x130)

Ventosa roscada (120x60 | 300x130)

24 SW100

Placa hermetizante  (220x80 | 300x130)

Ventosa push-in (220x80 | 300x130)

Ventosa roscada (220x80 | 300x130)

26 SW130

Placa hermetizante (220x80)

Ventosa push-in (220x80)

Ventosa roscada (220x80)

 

Conexión de medición de vacío

Variante Tipo  
A Manómetro analógico Manómetro analógico
B VSi Vacuostato y presostato
C STV-GE-4 Racor instantáneo recto para tubo flexible de 4 mm
D STV-W-4 Racor instantáneo acodado para tubo flexible de 4 mm
E VRS-SB Tapón roscado con cuello

 

Conexión externa de descarga

Variante Tipo  
2 STV-GE-4 Racor instantáneo recto para tubo flexible de 4 mm
3 STV-W-4 Racor instantáneo acodado para tubo flexible de 4 mm
4 VRS-SB Tapón roscado con cuello

 

Conexión de aire comprimido

Variante Tipo  
A STV-GE-6 Racor instantáneo recto para tubo flexible de 6 mm
B STV-W-6 Racor instantáneo acodado para tubo flexible de 6 mm
C STV-GE-8 Racor instantáneo recto para tubo flexible de 8 mm
D STV-W-8 Racor instantáneo acodado para tubo flexible de 8 mm
E STV-GE-10 Racor instantáneo recto para tubo flexible de 10 mm
F STV-W-10 Racor instantáneo acodado para tubo flexible de 10 mm

 

Control

Variante Tipo  
2 NPN Conmutación a negativo
3 PNP Conmutación a positivo
Datos técnicos
Tipo Peso [g] Número de células de succión Rejiilla [mm]

Capacidad de carga máxima** [N] para los casos de carga 1+2:

Capacidad de carga máxima** [N] para el caso de carga 3:
FQE-M-120x60 Espuma 165 16 12x12 70 35
FQE-M-120x60 Ventosa 185 10 16x16 70 35
FQE-X-120x60 Espuma 310 16 12x12 70 35
FQE-X-120x60 Ventosa 330 10 16x16 70 35
FQE-M-220x80 Espuma 445 24 16x16 375 185
FQE-M-220x80 Ventosa 485 22 17x17 375 185
FQE-X-220x80 Espuma 810 24 16x16 375 185
FQE-X-220x80 Ventosa 845 22 17x17 375 185
FQE-M-300x130 Espuma 765 35 20x20 375 185
FQE-M-300x130 Ventosa 865 59 17x17 375 185
FQE-X-300x130 Espuma 1210 35 20x20 375 185
FQE-X-300x130 Ventosa 1310 59 17x17 375 185
** Según el elemento de sellado y el vacío
FQE-V:
Todos los tamaños de la garra de 230 x 120 a 400 x 280 mm: 375 N (casos de carga 1+2)
Todos los tamaños de la garra de 230 x 120 a 400 x 280 mm: 185 N (caso de carga 3)
Industrias
  • Envases
  • Logística
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés
Software

El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

SoftwareIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Sectores

Sistemas de planos aspirantes FQE-V Xc

  • Generación de vacío neumática y válvulas de control integradas
  • Placa de ventosa impresa en 3D de escalado libre
  • Apto para robótica ligera y funcionamiento con robots colaborativos
  • Elemento de hermetizado: esponja hermetizante, ventosa
Ver 8 de 8 productos
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta