SC 065 NPT3/8-AG L MOD
N° de artículo: 10.01.06.04919
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
| Tipo de conexión | 065 |
| Conexión | NPT3/8-MA |
| Longitud L1 | 36.1 (mm) |
| Longitud de montaje | 8 (mm) |
| Diámetro nominal dn | 6.1 (mm) |
| Forma | Automático de seguridad |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| dn | 6.1 mm |
| D | 29 mm |
| D2 | 15 mm |
| G1 | NPT3/8"-MA |
| L | 8 mm |
| L1 | 36.1 mm |
| L2 | 15.1 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 6 mm |
| SW3 | 6 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de conexión | 065 |