SFB1 20 SI-55 NPT1/4-AG
N° de artículo: 10.01.06.05117
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas finas y flexibles
Industrias: Envases
| Tamaño | 20 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Familia de productos | SFB1 |
| Características del material | Compatible con la FDA |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dmax(S) | 21 mm |
| Ds | 20 mm |
| d2 | 6.6 mm |
| dn | 4.1 mm |
| G1 | NPT1/4-AG |
| LG1 | 10 mm |
| H | 23.5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Recorrido) | 5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de arranque | 10.5 N |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 2.1 N |
| Volumen | 1.2 cm³ |
| Tamaño | 20 |
| Número de pliegues | 1.5 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 5.6 g |
| Familia de productos | SFB1 |
Documentación
Documentación