Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: ventosa SFB1, boquilla de conexión SC

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SFB1 40 HT1-60 NPT1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.05151

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas finas y flexibles

Industrias: Plástico | Solar | Vidrio

Tamaño40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Familia de productosSFB1
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Dmax(S) 42  mm
Ds 40  mm
d2 13.7  mm
dn 4.1  mm
G1 NPT1/4-AG
LG1 10  mm
H 35.7  mm
SW1 17  mm
Z (Recorrido) 10  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de arranque 39.9  N
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 8.8  N
Volumen 7.5  cm³
Tamaño 40
Número de pliegues 1.5
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60  Shore A
Familia de productos SFB1
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta