Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SPB1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SPB1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa SPB1, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosa, tamiz redondo

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SPB1 30 ED-65 NPT1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.04956

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Industrias: Envases | Logística

Tamaño30
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Rosca G1NPT1/4"-MA
Número de pliegues1.5
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
d2 20  mm
dn 4.1  mm
Dmax(S) 36.7  mm
Ds 31.4  mm
G1 NPT1/4"-MA
H 29  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Z (Recorrido) 13  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tamaño 30
Número de pliegues 1.5
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 65  Shore A
Familia de productos SPB1
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Documentación

Piezas de repuesto

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta