SPB2f 20 SI-55 NPT1/4-AG
N° de artículo: 10.01.06.05044
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Industrias: Envases
| Tamaño | 20 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Rosca G1 | NPT1/4"-MA |
| Número de pliegues | 2.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d2 | 6 mm |
| dn | 4.1 mm |
| Dmax(S) | 22.5 mm |
| Ds | 20 mm |
| G1 | NPT1/4"-MA |
| H | 29.4 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Recorrido) | 9.1 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración a -200 mbar | 0.6 N |
| Fuerza de aspiración a -400 mbar | 1.1 N |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 1.7 N |
| Volumen | 1.86 cm³ |
| Tamaño | 20 |
| Número de pliegues | 2.5 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 6.3 g |
| Familia de productos | SPB2f |
Documentación
Documentación