ERW-S M10x1.25-AG NPT1/4-IG AL
N° de artículo: 10.01.01.15180
Ampliación con hexágono
| Diámetro nominal dn | 5.5 (mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| dn | 5.5 mm |
| G1 | M10x1,25-MA |
| L | 21 mm |
| L1 | 31 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Aluminio |