Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

RED-NIP NPT1/4-AG AL

N° de artículo: 10.01.01.15181

Manchón reductor con hexágono

Diámetro nominal dn5.5 (mm)
Datos de diseño
Atributo Valor
dn 5.5  mm
G1 NPT1/4"-MA
L 5  mm
LG1 16  mm
SW1 22  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Material Aluminio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta