Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SC 030 NPT1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.04895

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"

Tipo de conexión030
Longitud de montaje14 (mm)
Diámetro nominal dn3.1 (mm)
Datos de diseño
Atributo Valor
D 7.2  mm
D2 5.8  mm
dn 3.1  mm
G1 NPT1/8"-HE
L 14  mm
L1 19.8  mm
L2 4.3  mm
L3 1.5  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tipo de conexión 030
Material Aluminio
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta