SFF 30 HT1-60 NPT1/4-AG
N° de artículo: 10.01.01.14996
Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles
Industrias: Plástico | Solar | Vidrio
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Familia de productos | SFF |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dmax(S) | 31.5 mm |
| Ds | 30 mm |
| dn | 4.1 mm |
| G1 | NPT1/4-AG |
| LG1 | 10 mm |
| H | 19.5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Recorrido) | 2 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de arranque | 25.1 N |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 26.9 N |
| Volumen | 1.7 cm³ |
| Tamaño | 30 |
| Número de pliegues | 0 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
| Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 9.8 g |
| Familia de productos | SFF |
Documentación
Documentación