SFF 40 SI-55 NPT1/4-AG
N° de artículo: 10.01.01.14998
Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles
Industrias: Envases
| Tamaño | 40 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Familia de productos | SFF |
| Características del material | Compatible con la FDA |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 40 mm |
| dn | 4.1 mm |
| G1 | NPT1/4-AG |
| LG1 | 10 mm |
| H | 25 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Recorrido) | 2.7 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de arranque | 47.4 N |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 48.6 N |
| Volumen | 4.3 cm³ |
| Tamaño | 40 |
| Número de pliegues | 0 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 17.7 g |
| Familia de productos | SFF |
Documentación
Documentación