Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SFF (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: ventosa SFF, boquilla de conexión SC

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SFF 40 EPDM-45 NPT1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.15000

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles

Industrias: Batería

Tamaño40
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Familia de productosSFF
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Dmax(S) 42  mm
Ds 40  mm
dn 4.1  mm
G1 NPT1/4-AG
LG1 10  mm
H 25  mm
SW1 17  mm
Z (Recorrido) 2.7  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de arranque 47.4  N
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 48.6  N
Volumen 4.3  cm³
Tamaño 40
Número de pliegues 0
Material de ventosa EPDM
Dureza del material [Shore A] 45  Shore A
Peso 17.7  g
Familia de productos SFF
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta