SFF 40 EPDM-45 NPT1/4-IG
N° de artículo: 10.01.01.15001
Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles
Industrias: Batería
| Tamaño | 40 |
| Material de ventosa | EPDM |
| Dureza del material [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Familia de productos | SFF |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 40 mm |
| dn | 4.1 mm |
| G1 | NPT1/4-IG |
| LG1 | 12 mm |
| H | 36.3 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Recorrido) | 2.7 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de arranque | 47.4 N |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 48.6 N |
| Volumen | 4.3 cm³ |
| Tamaño | 40 |
| Número de pliegues | 0 |
| Material de ventosa | EPDM |
| Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
| Peso | 17.3 g |
| Familia de productos | SFF |
Documentación
Documentación