SPF 30 ED-65 NPT1/8-IG
N° de artículo: 10.01.01.14912
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Industrias: Envases | Logística
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | NPT1/8"-HE |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| dn | 4.1 mm |
| Dmax(S) | 33.6 mm |
| Ds | 31.4 mm |
| G1 | NPT1/8"-HE |
| H | 26 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Recorrido) | 2.5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 29.5 N |
| Fuerza de arranque | 35.3 N |
| Fuerza lateral | 22.5 N |
| Volumen | 2.53 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 35 mm |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 6 mm |
| Tamaño | 30 |
| Número de pliegues | 0 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
| Peso | 7.8 g |
| Familia de productos | SPF |
Documentación
Documentación