SPF 60 ED-65 NPT1/4-AG
N° de artículo: 10.01.01.14927
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Industrias: Envases | Logística
| Tamaño | 60 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | NPT1/4"-MA |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| dn | 6.1 mm |
| Dmax(S) | 65 mm |
| Ds | 61.2 mm |
| G1 | NPT1/4"-MA |
| H | 25.3 mm |
| LG1 | 10.2 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Recorrido) | 5.1 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 107 N |
| Fuerza de arranque | 135 N |
| Fuerza lateral | 65 N |
| Volumen | 12.67 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 75 mm |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 6 mm |
| Tamaño | 60 |
| Número de pliegues | 0 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
| Peso | 23.4 g |
| Familia de productos | SPF |
Documentación
Documentación