Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SUF 35 NBR-55 NPT1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.15065

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Industrias: Universal

Tamaño35
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Familia de productosSUF
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Dmax(S) 39.2  mm
Ds 35  mm
dn 4.1  mm
G1 NPT1/8"-MA
H 20.9  mm
LG1 8.2  mm
SW1 14  mm
Z (Recorrido) 3.5  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de arranque 46  N
Volumen 2.4  cm³
Radio de la pieza mín. (convexo) 40  mm
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d 4  mm
Tamaño 35
Material de ventosa Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A] 55  Shore A
Peso 14.1  g
Familia de productos SUF
Número de pliegues 0
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta