SUF 40 SI-55 NPT3/8-AG
N° de artículo: 10.01.01.15081
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Industrias: Alimentos | Envases | Farmacéutica
| Tamaño | 40 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Características del material | Compatible con la FDA |
| Familia de productos | SUF |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dmax(S) | 44 mm |
| Ds | 40 mm |
| dn | 6.1 mm |
| G1 | NPT3/8"-MA |
| H | 23.2 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Recorrido) | 4 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de arranque | 61 N |
| Volumen | 3.8 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 50 mm |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 4 mm |
| Tamaño | 40 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 17.1 g |
| Familia de productos | SUF |
| Número de pliegues | 0 |
Documentación
Documentación