Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SUF 70 SI-55 NPT1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.15144

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Industrias: Alimentos | Envases | Farmacéutica

Tamaño70
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Características del materialCompatible con la FDA
Familia de productosSUF
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Dmax(S) 77.2  mm
Ds 70  mm
dn 5.5  mm
G1 NPT1/4"-MA
H 22.5  mm
LG1 16  mm
SW1 22  mm
Z (Recorrido) 6  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 198  N
Fuerza de arranque 198  N
Volumen 18  cm³
Radio de la pieza mín. (convexo) 100  mm
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d 6  mm
Tamaño 70
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55  Shore A
Peso 59.6  g
Familia de productos SUF
Número de pliegues 0
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta