SUF 70 NBR-55 NPT1/4-AG
N° de artículo: 10.01.01.15146
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Industrias: Universal
| Tamaño | 70 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Familia de productos | SUF |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dmax(S) | 77.2 mm |
| Ds | 70 mm |
| dn | 5.5 mm |
| G1 | NPT1/4"-MA |
| H | 22.5 mm |
| LG1 | 16 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Recorrido) | 6 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 198 N |
| Fuerza de arranque | 198 N |
| Volumen | 18 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 100 mm |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 6 mm |
| Tamaño | 70 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 59.6 g |
| Familia de productos | SUF |
| Número de pliegues | 0 |
Documentación
Documentación