Schmalz

Piezas de repuesto y de desgaste de manipuladores por vacío JumboErgo / Jumbo Sprint

Ir directamente a los productos
Diseño
  • Generación de vacío, tubos de elevación, mangueras de protección, etc
Datos técnicos
  • Amplia gama de piezas de repuesto y de desgaste
  • Generación de vacío, tubos de elevación, mangueras de protección, etc

Filtrar resultados

Categoría
Sectores
Familia de productos

1 - 10 de 302 resultados

V-RING 63x13 V-65 S NBR

N° de artículo: 10.07.08.00100

Anillo en V

Diámetro interior d63 (mm)
Longitud L13 (mm)
MaterialCaucho nitrílico NBR
V-RING 105x18 V-110 S NBR

N° de artículo: 10.07.08.00161

Anillo en V

Diámetro interior d105 (mm)
Longitud L18 (mm)
MaterialCaucho nitrílico NBR
FLK G1/2-IG G1/2-AG

N° de artículo: 10.01.03.00175

Fijación flexible para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas

Rosca G1G1/2"-HE
Rosca G2G1/2"-MA
Temperatura de uso0 ... 70 °C
VSL 41-35 PVC-PS GR

N° de artículo: 10.07.09.00010

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Diámetro exterior D41 (mm)
Diámetro interior d35 (mm)
Longitud máx.50 (m)
Material tubo flexiblePVC con espiral de PVC
Radio de flexión mín.65 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,50 ... 0,50 bar
Temperatura de uso-20 ... 70 °C
Colorpardo
SSD 35-40 ST-VZ

N° de artículo: 10.07.10.00018

Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre

Margen de fijación [mm]35,0 ... 40,0 mm
MaterialAcero
Superficiegalvanizado
SSD 28-32 ST-VZ

N° de artículo: 10.07.10.00087

Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre

Margen de fijación [mm]28,0 ... 32,0 mm
MaterialAcero
Superficiegalvanizado
DR G1 39/34x2 PA

N° de artículo: 10.07.08.00025

Junta anular

paraG1
Diámetro exterior D39 (mm)
Diámetro interior d34 (mm)
MaterialPoliamida
SSD 35-40 A2

N° de artículo: 10.07.10.00088

Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre

SD 50x140 SEM

N° de artículo: 10.02.01.00373

Silenciador para generador de vacío

DR-SG 350x250 916 MOS SI

N° de artículo: 11.03.14.10361

Junta anular para ventosa para sacos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta