- NUEVO
FA-Mc SVK 1234 3R54 SPB2-40P
N° de artículo: 10.01.38.10081
Sistema de agarre por área de vacío para generación de vacío externo
Industrias: Universal
| Longitud L | 1234 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Función | controlled |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 54 mm |
| Modelo de ventosa | Ventosas de fuelle SPB2 |
| Diámetro Ds | 40 (mm) |
| Forma | Push In |
| Tipo de válvula | Válvula de flujo |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 720 (N) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 130 mm |
| D | 60 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 152 mm |
| H2 | 55 mm |
| L | 1234 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 134,3 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Modelo de ventosa | Ventosas de fuelle SPB2 |
| Ds | 40 mm |
| Válvula de flujo |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Función | controlled |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 54 mm |
| Elemento de hermetizado | Ventosas |
| Forma | Push In |
| Número de células de aspiración | 66 |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación PNP |
| Válvula de mando | Abierta sin corriente |
| Tensión | 24V - DC |
| Conexión eléctrica | Hembrilla M12, 5 pol |
| Presión operativa óptima | 5 bar |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 720 N |
| Peso | 7,5 kg |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentación
Documentación