- NOWY
FA-Mc SVK 1234 3R54 SPB2-40P
Część nr.: 10.01.38.10081
Vacuum area gripping system for external vacuum generation
Branże: Uniwersalne
| Length L | 1234 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 40 (mm) |
| Shape | Push In |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 720 (N) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 130 mm |
| D | 60 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 152 mm |
| H2 | 55 mm |
| L | 1234 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 134,3 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Ds | 40 mm |
| Check valve |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Sealing element | Suction Cups |
| Shape | Push In |
| Number of suction cells | 66 |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |
| Voltage | 24V - DC |
| Electrical connection | Fem connect M12, 5 pol |
| Optimal operating pressure | 5 bar |
| Suction force at -250 mbar | 720 N |
| Weight | 7,5 kg |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentacja
Dokumentacja