SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG MOD
N° de artículo: 10.01.06.04899
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Industrias: Automóvil | Metal
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Conexión | G1/4-IG |
| Número de pliegues | 1.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B1 | 40 mm |
| Bmax(S) | 43 mm |
| Bs | 40,6 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/4"-HE |
| H | 36 mm |
| L1 | 73,3 mm |
| LG1 | 11 mm |
| Lmáx.(S) | 83 mm |
| Ls | 80,6 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Recorrido) | 9 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 65 N |
| Fuerza de arranque | 131,7 N |
| Fuerza lateral | 152,8 N |
| Fuerza lateral superficie aceitosa | 73,6 N |
| Volumen | 21,8 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 25 mm |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 6 mm |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
| Número de pliegues | 1,5 |
| Peso | 77 g |
| Familia de productos | SAOB |
Documentación
Documentación