Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SDC2 , disponible en varios diámetros, se suministra con la boquilla de conexión montada.

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SDC2 40 PU 30/60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.05533

Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas

Industrias: Logística | Madera | Plástico | Universal

Tamaño40
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Dureza del material60 (Shore A)
ConexiónG1/4-AG
Número de pliegues2.5
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
d2 17  mm
dn 5  mm
D1 34  mm
Dk 22  mm
Dmax(S) 42  mm
Ds 40  mm
G1 G1/4-AG
H 28,4  mm
H3 11,5  mm
LG1 9  mm
SW1 19  mm
Z (Recorrido) 14  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tamaño 40
Material de ventosa Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A] 30  Shore A
Dureza del material 60  Shore A
Conexión G1/4-AG
Número de pliegues 2,5
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 13,6  N
Fuerza de arranque 50  N
Volumen 9,7  cm³
Radio de la pieza mín. (convexo) 15  mm
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d 6  mm
Temperatura resistencia 55  °C
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta