Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çeşitli çaplarda mevcut olan SDC2 vantuz, bağlantı nipeli monte edilmiş olarak tedarik edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SDC2 40 PU 30/60 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.06.05533

Körüklü vantuz (yuvarlak) için yapılandırılmış ve kaba iş parçası yüzeyler

Endüstriler: Ahşap | Genel | Lojistik | Plastik

Boyut40
Vantuz malzemesiPoliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]30 (Shore A)
Malzeme sertliği60 (Shore A)
BağlantıG1/4-AG
Körük Sayısı2.5
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 17  mm
dn 5  mm
D1 34  mm
Dk 22  mm
Dmax(S) 42  mm
Ds 40  mm
G1 G1/4-AG
H 28,4  mm
H3 11,5  mm
LG1 9  mm
SW1 19  mm
Z (İnme) 14  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 40
Vantuz malzemesi Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A] 30  Shore A
Malzeme sertliği 60  Shore A
Bağlantı G1/4-AG
Körük Sayısı 2,5
Emme kuvveti (-600mbar) 13,6  N
Çekme kuvveti 50  N
Cilt 9,7  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 15  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Sıcaklık direnci 55  °C
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git