Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The suction cup SDC2 , available in various diameters, is supplied with the connection nipple assembled.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SDC2 40 PU 30/60 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.05533

Bellows suction cup (round) for structured and rough workpiece surfaces

Branże: Drewno | Logistyka | Tworzywa Sztuczne | Uniwersalne

Size40
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]30 (Shore A)
Material hardness60 (Shore A)
ConnectionG1/4-AG
Number of folds2.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 17  mm
dn 5  mm
D1 34  mm
Dk 22  mm
Dmax(S) 42  mm
Ds 40  mm
G1 G1/4-AG
H 28,4  mm
H3 11,5  mm
LG1 9  mm
SW1 19  mm
Z (Stroke) 14  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 40
Suction cup material Polyurethane PU
Material hardness [Shore A] 30  Shore A
Material hardness 60  Shore A
Connection G1/4-AG
Number of folds 2,5
Suction force (-600mbar) 13,6  N
Pull-off force 50  N
Volume 9,7  cm³
Workpiece radius min. (convex) 15  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Temperature resistance 55  °C
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka