- NUEVO
FINGER-SPARE-UNIT 2C HYG
N° de artículo: 10.13.04.00592
Finger module spare unit for finger module mGrip
Industrias: Alimentos
| Elemento de dedo | Pieza de repuesto |
| Número de pliegues | 2 |
| Forma | Compacto |
| Aplicación | Higiénico |
| Peso | 31.6 (g) |
| Diseño de aplicación | mGrip Basic |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 44,9 mm |
| H | 55,3 mm |
| L | 28,3 mm |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación