Schmalz

Instrucciones de pedido

El módulo de dedos FINGER-MODULE-B se suministra montado. El producto se compone de:

  • Adaptador del módulo de dedos (FINGER-COMP-BASE), disponible en versión de aluminio y acero inoxidable.
  • Unidad de repuesto del módulo de dedos (FINGER-SPARE-UNIT-B), disponible con material para aplicaciones industriales generales y con material adecuado para el contacto con alimentos.
  • Tornillos de junta (VRS-SB), disponibles con material adecuado para el contacto con alimentos

Piezas de repuestos disponibles: unidad de repuesto del módulo de dedos, adaptador del módulo de dedos, tornillo de cierre
Accesorios disponibles: racor instantáneo, elemento de montaje fijación deslizante

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • NUEVO

FINGER-MODULE-3CV-B-AL-SI

N° de artículo: 10.13.04.00946

Finger module mGrip

Industrias: Logística

Elemento de dedoMódulo
AplicaciónBásico
FormaPunta en Chevron compacta
Número de pliegues3
Longitud L32 (mm)
Anchura B45 (mm)
Altura H84.3 (mm)
Rosca G1G1/8"-HE
Longitud de rosca LG18 (mm)
Rosca G2M4-HE
Longitud de rosca LG28 (mm)
Peso95.8 (g)
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 45  mm
G1 G1/8"-HE
G2 M4-HE
H 84,3  mm
H1 90,4  mm
L 32  mm
LG1 8  mm
LG2 8  mm
X1 36  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Material de ventosa Silicona SI
Material de la boquilla Aluminio
Número de pliegues 3
Forma Punta en Chevron compacta
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta