SRCU-Mini-P-M
N° de artículo: 10.13.07.00175
Unidad de control para pinzas de dedo mGrip
Industrias: Alimentos | Logística
| Entradas / salidas | Pulso digital |
| Diseño | montado en placa de montaje |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Longitud L | 270 (mm) |
| Anchura B | 220 (mm) |
| Altura H | 90.4 (mm) |
| Peso | 2910 (g) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 220 mm |
| H | 90,4 mm |
| L | 270 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Entradas / salidas | Pulso digital |
| Diseño | montado en placa de montaje |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Presión máx. | 6,9 bar |
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Peso | 2910 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación
Software
Software
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentación | Idioma |
|---|---|
| Inglés |